Guidages à billes sur rail LLR

Contrairement à la gamme LLT, la conception des guidages à billes sur rail LLR présente un montage en O (fig. 1). Ceci permet d'obtenir une haute capacité de charge et une meilleure absorption des couples élevés dans les configurations à un seul rail (fig. 2).
Pour plus de détails, veuillez consulter la section LLT.

Caractéristiques et avantages

  • Course pratiquement illimitée
  • Étanchéité complète intégrée et prélubrification à l'usine
  • Haute capacité de charge dans toutes les directions principales
  • Large gamme de chariots et d'accessoires

Caractéristiques techniques

Plagede 15 à 45 mm
Vitesse5 m/s
Accélérationjusqu'à 500 m/s2
Précision
jusqu'à 5 µm/1 000 mm
Température de fonctionnement- 5 à + 80 °C
Longueur d'arbre en une seule pièce
jusqu'à 4 000 mm
C
jusqu'à 90 000 N
C0jusqu'à 128 500 N

Applications typiques :

  • Automatisation d'usine, par exemple dispositifs de manutention
  • Moulage par injection
  • Machine-outil, par exemple machine à bois
  • Secteur médical
  • Imprimerie et conditionnement
SKF logo