Graisse SKF compatible alimentaire pour roulements

Graisse SKF LGFP 2 compatible alimentaire pour roulements
La graisse SKF LGFP 2 est une graisse pour roulements propre et non toxique composée d'une huile de base blanche médicale et contenant un savon d'aluminium complexe. Cette graisse est formulée exclusivement à partir d'ingrédients approuvés par la FDA* et son utilisation est autorisée par la NSF** pour la catégorie H1***. La graisse SKF LGFP 2 est certifiée halal et cacher.
  • Conformité avec toutes les législations en vigueur relatives à la protection alimentaire
  • Résistance élevée à l'eau
  • Excellente durée de la graisse
  • Excellente résistance à la corrosion
  • Un pH essentiellement neutre

Applications typiques :

  • Équipements de boulangeries
  • Équipements de transformation des aliments
  • Roulements de cassettes multipack
  • Emballeuses
  • Roulements de convoyeurs
  • Embouteilleuses

* FDA : U.S. Food and Drug Administration
** NSF : U.S. National Sanitation Foundation
*** H1 : Contact accidentel avec des produits alimentaires

Caractéristiques techniques
DésignationLGFP 2/(conditionnement)
Code DIN 51825K2G-20
Classe de consistance NLGI 2
Type de savonAluminium complexe
CouleurTransparent
Type d'huile de base Secteur médical
Plage de température de fonctionnement –20 à +110 °C
Point de goutte DIN ISO 2176>250 °C
Viscosité de l'huile de base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
130
7,3
Pénétration DIN ISO 2137 
60 coups, 10–1 mm
100 000 coups, 10–1 mm
265-295
+30 max.
Protection anticorrosion 
Emcor : – norme ISO 110070–0
Résistance à l'eau 
DIN 51 807/1, 3 h à 90 °C1 max.
Séparation d'huile 
DIN 51817, 7 jours à 40 °C, statique, % 1–5
Durée de la graisse dans les roulements 
Test R0F durée L50 à 10 000 tr/min., h.>1 000 à 110 °C
Performances EP 
Test 4 billes, charge de soudure DIN 51350/4, N1 100 min.
Conditionnements disponiblesCartouche 420 ml
1, 18, 180 kg
SKF SYSTEM 24
(LAGD/TLSD), TLMR
SKF logo