Huiles compatibles alimentaires

La gamme SKF d'huiles compatibles alimentaires pour chaînes a été spécialement développée pour les applications de l'industrie alimentaire dont des températures élevées, un taux d'humidité élevé et des températures basses constituent des facteurs essentiels à prendre en compte lors du choix de la bonne huile. La gamme complète est agréée NSF H1 et convient donc parfaitement à l'industrie alimentaire.

Huile pour chaînes pour environnements très humides LFFM 80

LFFM 80

L’huile pour chaînes LFFM 80 est recommandée pour les environnements très humides comme, par exemple, les armoires de fermentation et les sécheurs de pâtes, ainsi que dans les applications où peut apparaître de la condensation. Cette huile de base semi-synthétique à faible viscosité empêche l’accumulation de résidus sur les chaînes et offre une bonne protection contre l’usure et la corrosion.

Huile pour chaînes à usage général LHFP 150

LHFP 150

L’huile pour chaînes à usage général LHFP 150 est la solution idéale pour les applications aux températures basses à élevées, par exemple dans les industries de la confiserie et du traitement des fruits et légumes. La formulation est basée sur une huile synthétique et ce produit offre une excellente protection contre la corrosion et l’usure ainsi qu’une haute résistance au vieillissement et à l’oxydation.

Huile pour chaînes compatible alimentaire pour températures élevées LFFT 220

LFFT 220

L’huile pour chaînes haute performance LFFT 220, parfaitement adaptée aux températures élevées, s’utilise principalement dans les fours de boulangerie et autres équipements soumis à de hautes températures. Elle fournit une bonne protection contre l’usure et de faibles pertes dues à l’évaporation à températures élevées, ainsi qu’une excellente résistance à l’oxydation grâce à sa formulation et à sa base synthétique.

Avantages
La sélection d’une l’huile adaptée à votre application peut apporter de nombreux avantages à votre processus :

  • Toutes les huiles SKF pour chaînes présentent une haute résistance à l’oxydation et au vieillissement, permettant ainsi d’allonger la durée de service de ces chaînes.
  • Les intervalles de relubrification sont plus longs et la consommation d’huile moindre, ce qui permet de réduire la consommation énergétique, d’améliorer l’efficacité du traitement, et de minimiser les coûts de maintenance.
  • Sans odeur ni goût, les huiles pour chaînes, compatibles alimentaire, sont conformes aux réglementations courantes en matière de contact alimentaire et offrent un haut niveau de sécurité et une excellente facilité de manipulation.

Applications types
Les applications types de l’industrie alimentaire incluent les :

  • Chaînes de convoyeurs
  • Chaînes de transmission
  • Chaînes de levage

Les chaînes à basse vitesse utilisent en général une lubrification à brosse, tandis que les chaînes à vitesse moyenne requièrent l’application de gouttes d’huile. Pour les chaînes à haute vitesse, une lubrification par projection, à l’aide de systèmes de lubrification, est nécessaire pour assurer une lubrification continue.

Les huiles pour chaînes sont conditionnées en bidons de 5 litres ainsi que sous forme de recharge d'huile pour le graisseur automatique monopoint SKF SYSTEM 24.

Références de commande
ConditionnementsLFFM 80LHFP 150LFFT 220
Bidon de 5 litresLFFM80/5LHFP150/5LFFT220/5
SKF SYSTEM 24 LAGD 125 mlLAGD 125/FFM80*LAGD 125/HFP15*LAGD 125/FFT22*
 * Clapet anti-retour inclus
Caractéristiques techniques
DésignationLFFM 80
DescriptionHuile compatible alimentaire (NSF H1)
Densité spécifique0.89
CouleurBlanc
Type d'huile de base Semi-synthétique (huile minérale/d'ester)
Plage de température de fonctionnement-30 à +120 °C
Viscosité de l'huile de base :
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

env. 80
env. 10
Point d'éclair>200 °C
Homologation NSFH1 (Nº : 146767)
Caractéristiques techniques
DésignationLHFP 150
DescriptionHuile compatible alimentaire (NSF H1)
Densité spécifique0.85
CouleurIncolore
Type d'huile de base Ester synthétique
Plage de températures de fonctionnement-30 à +120 °C
Viscosité de l'huile de base :
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

ISO VG 150
env. 19
Point d'éclair>200 °C
Homologation NSFH1 (Nº : 136858)
Caractéristiques techniques
DésignationLFFT 220
DescriptionHuile compatible alimentaire (NSF H1)
Densité spécifique0.95
CouleurJaune
Type d'huile de base Ester synthétique
Plage de températures de fonctionnement0 à 250 °C (-32 à +482 °F)
Viscosité de l'huile de base :
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

ISO VG 220
env. 17
Point d'éclair>250 °C (>482 °F)
Homologation NSFH1 (Nº : 146768)
SKF logo