Graisse pour roulements à billes éco-énergétiques SKF

Graisse LEGE 2 pour roulements à billes éco-énergétiques SKF
La graisse SKF LEGE 2 allie une huile d'ester entièrement synthétique avec un épaississant au savon de lithium unique. Cette graisse pour faible frottement de première qualité a été conçue spécialement pour les roulements à billes éco-énergétiques SKF.
  • Faible couple de frottement.
  • Faible niveau de perte de puissance.
  • Fonctionnement silencieux.
  • Exceptionnelle stabilité à l'oxydation.
  • Large plage de température.
Conditionnements disponibles
ConditionnementDésignation
Cartouche de 420 mlLEGE 2/0.4
Pot de 1 kgLEGE 2/1
Caractéristiques techniques
DésignationLEGE 2/(conditionnement)
Code DIN 51825K2N-50
Classe de consistance NLGI2–3
Type de savonLithium
CouleurMarron clair
Type d'huile de baseEster
Plage de température de fonctionnement–50 à +150 °C
Point de goutte DIN ISO 2176> 185 °C
Viscosité de l'huile de base
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

25
4,9
Pénétration DIN ISO 2137
60 coups, 10–1 mm
100 000 coups, 10–1 mm

240–270
330 max.
Protection contre la corrosion
SKF Emcor norme ISO 11007
SKF Emcor 0,5 % d'eau salée

0-0
0-0
Résistance à l'eau
DIN 51 807/1, 3 h à 90 °C
0
Corrosion au cuivre
ISO 2160 à 140 °C
1b
Stabilité mécanique
Stabilité au roulement, 50 h à 80 °C,
310
Performances à basse température
Couple ASTM D1478-63, mNm
Couple de démarrage à –40 °C
Couple de fonctionnement à –40 °C
300 max.
100 max.
Test BeQuiet +GN3 min., GN4 1
Durée de la graisse dans les roulements
Test R0F durée L50 à 10 000 tr/min, h

>1 000 à 150 °C
Conditionnements disponiblesCartouche 420 ml
Bidon 1 kg
SKF logo