Graisse pour roulements à rotule sur rouleaux éco-énergétiques SKF

Graisse SKF LESA 2 pour roulements à rotule sur rouleaux éco-énergétiques
La graisse SKF LESA 2 allie une huile de base polyalphaoléfinique (PAO) entièrement synthétique avec un épaississant au savon de lithium unique. Cette graisse pour faible frottement de première qualité a été conçue spécialement pour les roulements SKF à rotule sur rouleaux éco-énergétiques.
  • Faible couple de frottement
  • Aide à minimiser les pertes d'énergie dues au frottement
  • Fonctionnement silencieux
  • Stabilité à l'oxydation et résistance à l'eau extrêmement bonnes
Conditionnements disponibles
ConditionnementDésignation
Cartouche de 420 mlLESA 2/0.4
Pot de 1 kgLESA 2/1
Pot de 5 kgLESA 2/5
Seau de 18 kgLESA 2/18
Caractéristiques techniques
DésignationLESA 2/(conditionnement)
Code DIN 51825KP2G-50
Classe de consistance NLGI2
Type de savonLithium
CouleurBeige
Type d'huile de basePAO
Plage de température-50 à +110 °C
Point de goutte DIN ISO 2176>180 °C
Viscosité de l'huile de base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
18
4,5
Pénétration DIN ISO 2137 
60 coups, 10–1 mm
100 000 coups, 10–1 mm
265–295
+50 max. (325 max.)
Stabilité mécanique 
Stabilité au roulement, 50 h à 80 °C, 10–1 mm380 max.
Protection anticorrosion 
Emcor :
– norme ISO 110070–1
Résistance à l'eau 
DIN 51 807/1, 3 h à 90 °C1 max.
Séparation d'huile 
DIN 51817, 7 jours à 40 °C, statique, %<4
Corrosion du cuivre 
DIN 51 811, 110 °C1 max. 100 °C
Durée de vie de la graisse dans les roulements 
Test R0F durée L50 à 20 000 tr/min, h>1 000 à 110 °C 
Performances EP 
Test 4 billes, charge de soudure DIN 51350/42 000 min.
SKF logo