Graisses pour roulements éco-énergétiques SKF

De nos jours, l'un des plus importants objectifs est de réduire la consommation d'énergie de manière à préserver l'environnement. 

La réduction du frottement représente l'un des moyens d'atteindre cet objectif. SKF a mis au point de nouveaux modèles de roulements offrant la possibilité de réduire le frottement d'au moins 30 %. De plus, des graisses pour faible frottement de première qualité ont été conçues spécialement pour les roulements éco-énergétiques SKF.

Cette nouvelle gamme de produits est spécialement conçue pour permettre à nos clients de réduire leur consommation énergétique dans les applications de roulements. 

Graisses pour roulements éco-énergétiques SKF

SKF logo