Graisse environnement difficile, haute température

Graisse pour roulements LGED 2 haute température et environnement difficile

La graisse LGED 2 est une huile à base d'huile de synthèse fluorée et d'un épaississant PTFE. Elle convient à des températures extrêmement élevées de 180 °C (392 °F) à 240 °C (464 °F) et/ou à des environnements agressifs comme les acides/alcalis, vide, oxygène, etc.

  • Excellente résistance à l'oxydation
  • Très faibles pertes d'évaporation à haute température
  • Bonne résistance à la corrosion
  • Longue durée dans les environnements agressifs tels que les zones très réactives à teneur en oxygène ou en hexane gazeux de grande pureté

Applications types :

  • Équipement de four de boulangerie/à brique 
  • Industrie du verre 
  • Roues de wagonnets de fours 
  • Rouleaux de chargement dans les photocopieuses 
  • Équipement de four à gaufrettes 
  • Machines de séchage de textile
  • Tendeurs de film extensible
  • Ventilateurs haute température
  • Pompes à vide
Conditionnements disponibles
ConditionnementDésignation
Pot de 1 kgLGED 2/1
Caractéristiques techniques
DésignationLGED 2/(conditionnement)
Code DIN 51825KFK2U-30
Classe de consistance NLGI2
Type de savonPTFE
CouleurBlanc cassé
Type d'huile de basePFPE
(polyéther synthétique fluoré)
Plage de température de fonctionnement–30 à+240 °C
(–22 à +464 °F)
Point de goutte DIN ISO 2176>300 °C (>570 °F)
Viscosité de l'huile de base 
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s
460
42
Pénétration DIN ISO 2137 
60 coups, 10–1 mm
100 000 coups, 10–1 mm
265–290
271*
Protection anticorrosion 
SKF Emcor :
– norme ISO 11007

0–0
Performances EP 
Test 4 billes, charge de soudure DIN 51350/4, N8 000 min.
Résistance à l'eau 
DIN 51 807/1, 3 h à 90 °C1 max.
Corrosion du cuivre 
ISO 2160, 100 °C1a
Durée de vie de la graisse dans les roulements 
Test R0F durée L50 à 10 000 tr/min, h> 700, à 220 °C (430 °F)
Pertes d'évaporation 
6 semaines à 200 °C, pourcentage de pertes de poids< 3,5 %
Densité à 20 °C, g/cm31,96
Conditionnements disponibles1 kg
* Valeur type
Remarque importante :
La graisse LGED 2 est une graisse fluorée qui n’est pas compatible avec d’autres graisses, huiles et conservateurs (à l’exception de la graisse LGET 2). Il est par conséquent primordial de nettoyer soigneusement les roulements et systèmes avant d’appliquer de la graisse neuve.
SKF logo