Unités de contrôle pour systèmes de lubrification air+huile

Ces unités servent à déclencher la lubrification après un certain laps de temps. Leur fonction unique de prélubrification a été adaptée aux exigences spécifiques des systèmes de lubrification air+huile.

Il existe différents modèles d'unités de contrôle pour systèmes de lubrification SKF air+huile. Les fonctions des unités de contrôle constituent un critère de choix important :
  • temps d'intervalles réglable
  • nombre de cycles de prélubrification réglable
  • temporisation de la pompe réglable
  • limites de temps de fonctionnement de la pompe
  • contrôle de la pression d'huile
  • contrôle de la pression d'air
  • contrôle du niveau de lubrifiant
  • mémoire en cas de panne de courant (EEPROM)
SKF logo