Unités de contrôle pour systèmes de lubrification progressifs

Les unités de contrôle servent à déclencher la lubrification après un certain laps de temps. Une fonction spéciale leur permet de contrôler la course des pistons des distributeurs et de faire fonctionner la pompe suivant un temps pendant le temps de contact. La pression n'est pas contrôlée.

Il existe différents modèles d'unités de contrôle pour systèmes de lubrification progressifs SKF ProFlex. Les fonctions des unités de contrôle constituent un critère de choix important :
  • temps d'intervalles réglable
  • temps de contrôle réglable
  • temps de temporisation de la pompe réglable
  • limites de temps de fonctionnement par contrôle de la course
  • nombre de courses réglable
  • contrôle du niveau de lubrifiant
  • prolongement des intervalles
  • mémoire en cas de panne de courant
  • contrôle des impulsions MK
  • prélubrification
SKF logo