AEP2-DL

Unité de contrôle pour systèmes de lubrification double ligne SKF DuoFlex

Fonctions :
  • Jusqu'à 3 circuits de lubrification différents
  • Processus de lubrification continu, intermittent ou programmé
  • Temps de cycle de lubrification réglable
  • Temps de contrôle réglable
  • Temps de dépressurisation réglable
  • Contrôle de la montée en pression (pressostat ou capteur de pression)
  • Contrôle de la dépressurisation (pressostat ou capteur de pression)
  • Contrôle du niveau de lubrifiant
  • Contrôle de la pression d'air (en cas d'utilisation d'une pompe pneumatique)
  • Possibilité d'activation de mémoire en cas de panne de courant

Caractéristiques techniques :
  • Fréquence nominale : CC ou 50 - 60 Hz
  • Tension d'entrée : 100-120 / 200-240 V CA ou 20-24 V CC
  • 16 entrées et 8 sorties max.
  • Température de service : 0 à +60 °C
  • Température de stockage : -25 à +70 °C
  • Écran LCD pour définir et lire les paramètres
  • Texte disponible en trois langues
SKF logo