AEP2-PR

AEP2-PR
AEP2-PR
Unités de contrôle pour systèmes de lubrification progressifs SKF ProFlex

Fonctions
  • Jusqu'à 3 circuits de lubrification différents
  • Processus de lubrification continu, intermittent ou programmé
  • Cycle de prélubrification réglable
  • Temps de lubrification réglable (en fonction du temps)
  • Temps de pause réglable (en fonction du temps)
  • Contrôle de pression
  • Contrôle du distributeur
  • Possibilité d'activation de mémoire en cas de panne de courant

Caractéristiques techniques
  • Fréquence nominale : CC ou 50 - 60 Hz
  • Tension d'entrée : 100-120 / 200-240 V CA ou 20-24 V CC
  • Température de service : 0 à + 60 °C
  • Température de stockage : - 25 à + 70 °C
  • Écran LCD pour définir et lire les paramètres
  • Texte disponible en trois langues (anglais, français, allemand)

SKF logo