EXZT / IGZ

Appareil de commande et de contrôle électronique universel

IGZ51-20-E
IGZ51-20-E

Les appareils de commande et de contrôle électroniques universels IGZ 51 et EXZT sont utilisés sur les systèmes simple ligne, multilignes et progressifs et sont disponibles en deux versions de tension. Développés pour les applications industrielles fixes, ces appareils peuvent être installés dans une armoire de commande ou, en interne, sur une unité de lubrification compacte. Ils peuvent être utilisés comme des contrôleurs dépendant du temps ou des impulsions, pour lancer un cycle de lubrification. Les appareils EXZT contrôlent le temps de fonctionnement de la pompe et surveillent en même temps les courses du générateur d'impulsions ou le capteur du distributeur. Tous les appareils ont des fonctions personnalisées intégrées et peuvent être réglés en fonction des exigences du système.

Caractéristiques et avantages :

  • Appareil de commande et de contrôle universel combiné
  • Installation simple par montage sur rail profilé
  • Modes de fonctionnement réglables
  • Fonctionnement selon la course de la machine en fonction du temps ou des impulsions
  • Contrôle de niveau bas et EEPROM inclus
SKF logo