IG502-2-E

Appareil de commande et de surveillance universel pour véhicules

IG502-2-E
IG502-2-E

Le IG 502-2-E ... est un appareil de commande et de surveillance universel pour les véhicules, utilisable sur les systèmes de lubrification centralisée progressifs et simple ligne. Cet appareil compact est équipé d'un écran pour le réglage des paramètres et la surveillance des fonctions. Différents modes de fonctionnement comme une minuterie, un compteur et des fonctions de surveillance pour les pressostats et les détecteurs de cycles peuvent être programmés. Cet appareil dispose de sa propre mémoire, indépendante de la tension d'alimentation. Il est recommandé d'installer l'appareil dans une armoire pour ne pas subir les conditions environnementales.

Caractéristiques et avantages :
  • Unité de commande et de surveillance universelle
  • Conception compacte
  • Facile à utiliser
  • Différents modes de fonctionnement comme la minuterie, le compteur et les fonctions de surveillance
  • Témoin de défaut rouge à LED qui indique également la cause de la panne
  • Compteurs intégrés pour un fonctionnement continu, compteur d'heures de défaut et de fonctionnement pour indiquer le cycle de vie du système
  • Fonction de verrouillage par PIN pour empêcher tout changement de programmation non autorisé
SKF logo