IG54-20-E

IG54-20-E
IG54-20-E
Unités de contrôle pour systèmes de lubrification SKF air+huile

Ces unités servent à déclencher la lubrification après un certain laps de temps. Leur fonction unique de prélubrification a été adaptée aux exigences spécifiques des systèmes de lubrification air+huile.

Fonction :
  • générateur d'impulsions
  • prélubrification
  • temps d'intervalles réglable
  • mémoire en cas de panne de courant

Caractéristiques techniques :

  • Fréquence nominale : CC ou 50 - 60 Hz
  • Tension d'entrée : 20-24 / 100-120 / 200-240 V CA ou 20-24 V CC
  • Température de service : 0 à + 60 °C
  • Température de stockage : - 25 à + 70 °C

Caractéristiques spéciales :

  • sélection du nombre de cycles de prélubrification (IG54-20-S1-E)
  • sélection du temps d'intervalle (IG54-20-S1-E)
  • sélection du temps d'attente (IG54-20-S1-E)
  • niveau-contact du type NC (IG54-20-S3-E)
  • sortie de relais supplémentaire pour vanne à air comprimé (IG54-20-S4-E
  • Marque de conformité CE
SKF logo