IGZ361-30-E

IGZ361-30-E
IGZ361-30-E
Unités de contrôle pour systèmes de lubrification par circulation d'huile SKF CircOil

Fonction :
  • générateur/compteur d'impulsions
  • fonctionnement cyclique (temps) ou continu de la pompe
  • nombre d'actionnements réglable
  • sélection de temps d'intervalles et de contrôle
  • contrôle du niveau de lubrifiant
  • contrôle du temps de fonctionnement de la pompe

Caractéristiques techniques :

  • Fréquence nominale : CC ou 50 - 60 Hz
  • Tension d'entrée : 20-24 / 100-120 / 200-240 V CA ou 20-24 V CC
  • Température de service : 0 à + 60 °C
  • Température de stockage : - 25 à + 70 °C 

Caractéristiques spéciales :
  • Marque de conformité CE


SKF logo