IGZ38-30-E

IGZ38-30-E
IGZ38-30-E
Unités de contrôle pour systèmes de lubrification simple ligne SKF MonoFlex

Fonction :
  • générateur/compteur d'impulsions
  • temps d'intervalles réglable
  • contrôle de la montée en pression
  • contrôle du niveau de lubrifiant avec contact NC (contrôle de rupture de câble)

Caractéristiques techniques :

  • Fréquence nominale : CC ou 50 - 60 Hz
  • Tension d'entrée : 20-24 / 100-120 / 200-240 V CA ou 20-24 V CC
  • Température de service : 0 à + 60 °C
  • Température de stockage : - 25 à + 70 °C

Caractéristiques spéciales :

  • Contrôle du niveau de lubrifiant avec contact NO (IGZ38-30-S1)
  • Marque de conformité CE
SKF logo