LCG2

LCG2-B01-000
LCG2-B01-000
Unité de contrôle avec détecteur de courbes pour systèmes de lubrification SKF EasyRail pour véhicules ferroviaires

Fonction :
Les courbes sont détectées grâce à un capteur intégré dont la sensibilité peut être réglée. Deux buses de pulvérisation sont actionnées et la lubrification a lieu en fonction des courbes, du temps ou de la distance. La lubrification est déclenchée après la réception d'un certain nombre d'impulsions préalablement indiqué.

Caractéristiques techniques :
  • Température ambiante : –25 à +70 °C
  • Tension de fonctionnement nominale :
    LCG2-A : 24 V CC
     LCG2-B : 72 - 110 V CC (réglable)
  • Matière : aluminium
  • Type de carcasse selon EN 60 529/10.91 : IP 66


Fonctions spéciales en fonction du système EasyRail :
  • Fonctionnement selon le temps
  • Fonctionnement selon la distance
  • Espacements d'impulsions d'horloge
  • Seuil de détection réglable
  • Marque de conformité CE


SKF logo