LMC 101

Automate pour applications de lubrification à basse tension

Automate LMC 101
Automate LMC 101, modèle 86535
Automate LMC 101
Automate LMC 101, modèle 86535
L'automate polyvalent SKF LMC 101 fonctionne en tant que minuteur ou contrôleur sur des systèmes de lubrification progressifs ou simple ligne. Conçu pour être utilisé sur des équipements tout-terrain et mobiles, le LMC 101 convient également à de nombreuses applications de lubrification industrielles à basse tension, par exemple sur les marchés de l'acier, de l'agroalimentaire et des pâtes et papiers.

Caractéristiques et avantages :

  • Contrôle des systèmes de lubrification progressifs ou simple ligne
  • Sert de minuteur ou de contrôleur
  • Enregistre l'historique du fonctionnement du système et des défauts
  • Se configure à l'aide d'un logiciel PC et d'une connexion USB
  • Quatre entrées et sorties
SKF logo