ST-102

Centre de commande de lubrification

Contrôleur ST-102
SKF ST-102

Le contrôleur ST-102 est conçu pour la commande et le contrôle des systèmes de lubrification dans les véhicules avec une alimentation de 12 ou 24 V CC. Il s'agit d'un centre de commande de lubrification à un circuit pour les systèmes avec des pompes pneumatiques ou électriques. Le ST-102 est adapté à des environnements soumis à des températures de –40 à +80 °C et bénéficie d'une classe de protection IP 40. Toutes les configurations de lubrification peuvent être établies sur le terrain par l'utilisateur.

Caractéristiques et avantages :
  • Disponible pour 12 ou 24 V CC
  • Adapté aux environnements opérationnels soumis à des températures extrêmes
  • Interface utilisateur à un bouton
SKF logo