ST-102P

Centre de commande de lubrification

ST-102P
ST-102P

Le centre de lubrification à un circuit ST-102P est conçu pour la commande et le contrôle des systèmes de lubrification dans les véhicules de 12 V CC ou 24 V CC. Il supporte les systèmes de lubrification simple ligne et double ligne. Toutes les configurations de lubrification peuvent être établies sur le terrain par l'utilisateur. Le coffret ST-102P a une protection IP 65.

Caractéristiques et avantages

  • Conçu pour le contrôle et la surveillance dans des systèmes de lubrification 12/24 V CC
  • Contrôleur de lubrification à un circuit fiable et durable
  • Prend en charge les systèmes de lubrification simple ligne et double ligne.
  • Toutes les configurations de lubrification peuvent être déterminées sur le terrain par l'utilisateur.
  • Classe de protection IP 65
SKF logo