ST-1100i

ST-1100i
SKF ST-1100i
ST-1100i ouvert
ST-1100i ouvert

ST-1100i est un centre de commande à un circuit et à microprocesseur pour systèmes de lubrification simple ligne, double ligne et progressifs. Toutes les configurations de lubrification peuvent être déterminées sur le terrain à travers l'interface utilisateur. Le centre contrôle la lubrification en fonction des réglages souhaités, et possibilité de surveiller les événements de lubrification. La programmation de la lubrification, la réception des alarmes et la surveillance des événements de lubrification peuvent être effectués à la fois par le panneau de commande et les signaux LED. Le panneau de commande est situé à l'intérieur du coffret. L'interface utilisateur est un écran à trois boutons et à six chiffres qui permet de définir les valeurs par défaut du programme de lubrification et d'activer la commande manuelle.

Caractéristiques et avantages

  • Centre de contrôle à microprocesseur
  • Surveillance simple via le panneau de commande et les signaux LED du couvercle
  • Toutes les configurations de lubrification peuvent être établies sur le terrain à travers l'interface utilisateur.
  • Les valeurs de consigne et l'état du programme à la coupure de courant sont stockés dans une mémoire EEPROM ; pas de batterie
SKF logo