ST-1240-GRAPH-4

SKF ST-1240-GRAPH-4
SKF ST-1240-GRAPH-4
SKF ST-1240-GRAPH-4 est un centre de commande de lubrification à quatre circuits. Il prend en charge toute combinaison de systèmes de lubrification SKF MonoFlex et SKF ProFlex.

Les circuits de lubrification peuvent être des zones, séparées par des vannes d'arrêt, ou des systèmes de lubrification complets avec deux centres de pompage et des lubrifiants indépendants. La configuration peut être déterminée sur le terrain à travers l'interface utilisateur. Des pressostats, des transmetteurs de pression ou des détecteurs de piston peuvent être utilisés dans tous les circuits. L'interface utilisateur est un écran tactile alphanumérique. SKF ST-1240-GRAPH-4 prend également en charge la pulvérisation de graisse avec contrôle de l'air dans deux des quatre circuits.

Caractéristiques techniques :
  • Circuits de lubrification : 4
  • Température de fonctionnement : 0 à +50 °C
  • Plage de tension de fonctionnement : 93 à 132 V CA, 186 à 264 V CA
  • Carter : 380 x 300 x 210 mm (l x h x p), peinture RAL 7035
  • Classe de protection : IP65
  • Interfaces : écran tactile alphanumérique et port RS-422 Modbus
SKF logo