ST-1240-GRAPH

ST-1240-GRAPH
ST-1240-GRAPH

Le SKF ST-1240-GRAPH est un centre de commande de lubrification à deux circuits prend en charge toute combinaison de systèmes de lubrificationsimple ligne, double ligne et progressifs. Les circuits de lubrification peuvent être des zones, séparées par des vannes d'arrêt, ou des systèmes de lubrification complets avec des centres de pompage séparés et des lubrifiants différents. Le centre de commande ST-1240 peut être configuré sur site via un écran tactile alphanumérique.

Caractéristiques et avantages :
SKF logo