ST-1240-IF

SKF ST-1240-IF
SKF ST-1240-IF
SKF ST-1240-IF est un centre de commande de lubrification à deux circuits. Il prend en charge toute combinaison de systèmes de lubrification SKF MonoFlex, SKF DuoFlex et SKF ProFlex.

Les circuits de lubrification peuvent être des zones, séparées par des vannes d'arrêt, ou des systèmes de lubrification complets avec des centres de pompage et des lubrifiants indépendants. La configuration peut être déterminée sur le terrain à travers l'interface utilisateur. Des pressostats, des transmetteurs de pression ou des détecteurs de piston peuvent être utilisés dans les deux circuits. L'interface utilisateur est un écran robuste à trois boutons et à affichage à trois chiffres.

Caractéristiques techniques :
  • Circuits de lubrification : 2
  • Température de fonctionnement : –10 à +50 °C
  • Plage de tension de fonctionnement : 93 à 132 V CA, 186 à 264 V CA
  • Carter : 380 x 300 x 210 mm (l x h x p), peinture RAL 7035
  • Classe de protection : IP65
  • Interfaces : Interface utilisateur IF-105 et port RS-422 Modbus
  • Compatible avec : Logiciel de commande SKF Online 1440
  • Les contrôleurs de doseurs SKF peuvent se connecter au SKF ST-1240-IF


Caractéristiques spéciales :
  • Changement de pompe automatique (Dualset)
  • Pulvérisation de graisse avec contrôle de l'air
SKF logo