SKF ST-1100s

SKF ST-1100s
SKF ST-1100s
SKF ST-1100s est un centre de commande pour systèmes de lubrification pour chaînes. Le système lubrifie chaque maillon de la chaîne soit en fonction de paramètres en mode automatique, soit de manière manuelle. L'intervalle de lubrification peut être défini sur une base de temps ou selon le nombre de tours de la chaîne. Les impulsions de lubrification sont déclanchées au moyen d'un capteur inductif qui reconnaît les maillons de la chaîne.

Caractéristiques techniques :
  • Circuits de lubrification : 1
  • Température de fonctionnement : –20 à +60 °C
  • Plage de tension de fonctionnement : 115/230 V CA
  • Carter : 200 x 300 x 120 mm (l x h x p), peinture RAL 7035
  • Classe de protection : IP65
  • Interface : Interface utilisateur 6 chiffres, 3 boutons
SKF logo