SKF ST-1240-GRAPH-COMO

SKF ST-1240-GRAPH-COMO
SKF ST-1240-GRAPH-COMO
SKF ST-1240-GRAPH-COMO est un centre de commande de lubrification à deux circuits. Il prend en charge toute combinaison de systèmes de lubrification SKF MonoFlex, SKF DuoFlex et SKF ProFlex. Outre la commande de la lubrification, des fonctions de maintenance conditionnelle peuvent également être intégrées dans le centre.

Les circuits de lubrification peuvent être des zones, séparées par des vannes d'arrêt, ou des systèmes de lubrification complets avec des centres de pompage et des lubrifiants indépendants. La configuration peut être déterminée sur le terrain à travers l'interface utilisateur. Des pressostats, des transmetteurs de pression ou des détecteurs de piston peuvent être utilisés dans les deux circuits. L'interface utilisateur est un écran tactile alphanumérique.

Caractéristiques techniques :
  • Circuits de lubrification : 2
  • Température de fonctionnement : 0 à + 50 °C
  • Plage de tension de fonctionnement : 93 à 132 V CA, 186 à 264 V CA
  • Carter : 380 x 300 x 210 mm (l x h x p), peinture RAL 7035
  • Classe de protection : IP65
  • Interfaces : écran tactile alphanumérique et port RS-422 Modbus
  • Les contrôleurs de doseurs SKF peuvent se connecter à SKF ST-1240-GRAPH-COMO


Caractéristiques spéciales :
  • Changement de pompe automatique (Dualset)
  • Pulvérisation de graisse avec contrôle de l'air 


Fonctions de maintenance conditionnelle :

Un total de 10 unités CMPT CTU peut communiquer avec le centre de contrôle SKF ST-1240-GRAPH-COMO.
Le centre de lubrification est utilisé pour traiter les résultats de mesures des CTU :

  • Affichage de la température
  • Affichage d'un ou plusieurs signaux de vibration traités
  • Définition des limites d'alarme pour les paramètres mesurés
  • Émission d'alarmes (visuelles et par relais)
  • Affichage des tendances de vibrations et de températures
SKF logo