SKF ST-1240-GRAPH

SKF ST-1240-GRAPH
SKF ST-1240-GRAPH
SKF ST-1240-GRAPH est un centre de commande de lubrification à deux circuits. Il prend en charge toute combinaison de systèmes de lubrification SKF MonoFlex, SKF DuoFlex et SKF ProFlex.

Les circuits de lubrification peuvent être des zones, séparées par des vannes d'arrêt, ou des systèmes de lubrification complets avec des centres de pompage et des lubrifiants indépendants. La configuration peut être déterminée sur le terrain à travers l'interface utilisateur. Des pressostats, des transmetteurs de pression ou des détecteurs de piston peuvent être utilisés dans les deux circuits. L'interface utilisateur est un écran tactile alphanumérique.

Caractéristiques techniques :
  • Circuits de lubrification : 2
  • Température de fonctionnement : 0 à + 50 °C
  • Plage de tension de fonctionnement : 93 à 132 V CA, 186 à 264 V CA
  • Carter : 380 x 300 x 210 mm (l x h x p), peinture RAL 7035
  • Classe de protection : IP65
  • Interfaces : Écran tactile alphanumérique et port RS-422 Modbus
  • Compatible avec : Logiciel de commande SKF Online 1440
  • Les contrôleurs de doseurs SKF peuvent se connecter à SKF ST-1240-GRAPH


Caractéristiques spéciales :
  • Changement de pompe automatique (Dualset)
  • Pulvérisation de graisse avec contrôle de l'air

Documents associés

SKF logo