SKF ST-102P

SKF ST-102P
SKF ST-102P
ST-102P est conçu pour la commande et le contrôle des systèmes de lubrification dans les véhicules de 12 V ou 24 V.
ST-102P est un centre de commande de lubrification à un circuit. Il prend en charge les systèmes de lubrification SKF MonoFlex et SKF DuoFlex. Toutes les configurations de lubrification peuvent être déterminées sur le terrain par l'utilisateur. ST-102P comporte un carter IP 65

Applications principales :
Commande des systèmes de lubrification avec :
  • Pompe pneumatique SKF 40PGAS
  • Pompe électrique SKF Minilube

Caractéristiques techniques :
  • Circuits de lubrification : 1
  • Température de fonctionnement : - 40 à + 80 °C
  • Plage de tension de fonctionnement : 12/24 V CC
  • Carter : 67 x 80 x 170 mm (l x h x p), carter en plastique
  • Classe de protection : IP65
  • Interface : Interface utilisateur à 1 bouton, 3 LED

Documents associés

SKF logo