SKF ST-1340

SKF ST-1340
SKF ST-1340
SKF ST-1340 est un centre de commande de lubrification modulaire de 1 à 5 circuits. Il prend en charge toute combinaison de systèmes de lubrification SKF MonoFlex, SKF DuoFlex et SKF ProFlex.

Les circuits de lubrification peuvent être des zones, séparées par des vannes d'arrêt, ou des systèmes de lubrification complets avec des centres de pompage et des lubrifiants indépendants.

Le système de lubrification peut être ensuite agrandi en installant des nouveaux modules de circuits. La configuration peut être déterminée sur le terrain par l'utilisateur. Des pressostats, des transmetteurs de pression ou des détecteurs de piston peuvent être utilisés dans tous les circuits. L'interface utilisateur comprend un clavier alphanumérique et un écran.

Caractéristiques techniques :
  • Circuits de lubrification : 5 max.
  • Température de fonctionnement : 0 à + 60 °C
  • Plage de tension de fonctionnement : 93 à 132 V CA, 186 à 264 V CA
  • Carter : 600 x 380 x 210 mm (l x h x p), peinture RAL 7035
  • Classe de protection : IP65
  • Interfaces : Clavier alphanumérique et écran, port RS-422 Modbus
  • Compatible avec : Logiciel de commande SKF Online 1440
  • Les contrôleurs de doseurs SKF peuvent se connecter à SKF ST-1340

Caractéristiques spéciales :
  • Changement de pompe automatique (Dualset)
  • Pulvérisation de graisse avec contrôle de l'air

Documents associés

SKF logo