SKF ST-102

SKF ST-102
SKF ST-102
ST-102 est conçu pour la commande et le contrôle des systèmes de lubrification dans les véhicules de 12 V ou 24 V.
ST-102 est un centre de commande de lubrification à un circuit. Il prend en charge les systèmes de lubrification SKF MonoFlex et SKF DuoFlex. Toutes les configurations de lubrification peuvent être déterminées sur le terrain par l'utilisateur.

Applications principales :
Commande des systèmes de lubrification avec :
  • Pompe pneumatique SKF 40PGAS
  • Pompe électrique SKF Minilube

Caractéristiques techniques :
  • Circuits de lubrification : 1
  • Température de fonctionnement : - 40 à + 80 °C
  • Plage de tensions de fonctionnement : 12/24 V CC
  • Carter : 26 x 60 x 160 mm (l x h x p), carter en plastique
  • Classe de protection : IP40
  • Interface : Interface utilisateur à 1 bouton, 3 LED

Documents associés

SKF logo