VS*-MD

Distributeurs double ligne avec témoin magnétique

VSL2-MD-KF_01
VSL2-MD-KF

Adapté aux systèmes de lubrification double ligne, le dispositif de témoin magnétique MD est disponible pour les distributeurs VSKH, VSKV, VSG et VSL.
Le mouvement de la tige indicatrice est transmis sans contact par un aimant puissant au manchon de contrôle extérieur. Peinte d'une couleur brillante, la bague de contrôle est visible, même sous une lumière faible. La sortie du distributeur double ligne peut être réglée avec des vis de dosage, disponibles en plusieurs tailles.

Caractéristiques et avantages : 

  • Construction en bloc solide pour la durabilité et un échange sans erreur
  • Sans joint caoutchouc - adapté aux contre-pressions élevées
  • Fonctionne efficacement sur une large plage de températures
  • Surveillance facile
  • Conception sans fuite
SKF logo