DDC

DDC-234
DDC-234

Doseurs pour systèmes de lubrification automatique double ligne SKF DuoFlex


Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant :
    huiles avec une viscosité de service ≥ 50 mm²/s
    graisses jusqu'au grade NLGI 3
  • Nombre de sorties : 1 - 8
  • Débit : 0,09 - 10 cm³/cycle
  • Pression : jusqu'à 400 bar
  • Température de service : -25 à +80 °C


Caractéristiques spéciales :
  • version monobloc
  • différentes tailles disponibles (ajustables en permanence)
SKF logo