SMG

Système doseur SMG SKF DuoFlex
Système doseur SMG SKF DuoFlex
Doseur SMG SKF DuoFlex
Doseur SMG SKF DuoFlex
Doseurs de lubrifiant pour systèmes de lubrification automatique double ligne SKF DuoFlex

De conception basée sur un doseur monobloc, ces doseurs sont en acier au carbone zingué. Parmi leurs principales applications figurent les véhicules lourds.

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : Graisses jusqu'au grade NLGI 2
  • Sorties groupe doseur : 1 - 8
  • Dosages : 0,13 - 1,32 g
  • Pression de service : max. 200 bar 
  • Température de fonctionnement : -35 à +80 °C
SKF logo