VSKH / VSKV

Doseurs double ligne

VSKV-5
VSKV-5

Les distributeurs VSK en acier galvanisé durable sont conçus pour des systèmes double ligne avec des pressions allant jusqu'à 400 bar (5 800 psi).
Ces distributeurs sont disponibles avec huit sorties maximum et chaque paire de sorties est équipée d'une tige indicatrice pour la surveillance visuelle. De même, les distributeurs VSK sont disponibles avec des détecteurs de proximité à faible usure ou des détecteurs de piston, pour la surveillance électrique (sauf la version VSK..-D). Les autres caractéristiques comprennent un matériau résistant à la rouille ou un matériau résistant à la rouille et aux acides.

Caractéristiques et avantages : 

  • Construction en bloc solide pour la durabilité et un échange sans erreur
  • Fonctionne efficacement sur une large plage de températures
  • Surveillance facile
  • Disponible avec des sorties VSKH horizontales ou VSKV verticales pour les conditions d'installation limitées

Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO

Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO

SKF logo