VSL

Doseurs double ligne

VSL 4-KR
VSL 4-KR
VSL 4-KR-KA
VSL 4-KR-KA

Les doseurs VSL en acier galvanisé durable sont conçus pour des systèmes double ligne avec des pressions allant jusqu'à 400 bar (5 800 psi). Ces doseurs sont disponibles avec huit sorties maximum et chaque paire de sorties est équipée d'une tige indicatrice pour la surveillance visuelle.
De même, les doseurs VSL sont disponibles avec des commutateurs de proximité à faible usure ou des détecteurs de piston, pour la surveillance électrique. D'autres caractéristiques incluent un matériau résistant à la rouille.

Caractéristiques et avantages : 

  • Pontage aisé avec combinaison de vis externe
  • Construction en bloc solide pour la durabilité et un échange sans erreur
  • Fonctionne efficacement sur une large plage de températures
  • Surveillance facile

Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO

SKF logo