SMD

SMD 3
SMD 3
SMD dans un bâti en acier inoxydable
SMD dans un bâti en acier inoxydable
Débitmètre pour systèmes de lubrification par circulation d'huile SKF CircOil

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : Huiles minérales et synthétiques (sauf polyglycol)
  • Débit nominal par débitmètre :
    SMD 1B : 0,05 - 1 l/min
    SMD 2 : 0,1 - 8 l/min
    SMD 3 : 4 - 40 l/min
  • Pression : max. 16 bar 
  • Viscosité de service : 50 - 650 mm²/s
  • Température de service : 0 à 70 °C 


Caractéristiques spéciales :

  • Marque de conformité CE
SKF logo