161-300-313 / -315

161-300-313
161-300-313
Vannes mélangeuses sans doseur intégré pour systèmes de lubrification SKF Oil+Air

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Raccord de la canalisation d'air :
    161-300-313 : G 1/2
    161-300-315 : G 1 
  • Nombre de sorties : 1


Caractéristiques spéciales :
  • à insérer directement dans la canalisation d'air comprimé et le plus près possible de la charge

Documents associés

SKF logo