PBA

PBA
PBA
Doseur à commande hydraulique pour systèmes de lubrification automatique progressifs

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Viscosité de service : > 12 mm²/s
  • Nombre de sorties : 6 ou 8 (en fonction du type de moteur utilisé)
  • Débit volumétrique par sortie : 0,35 ml/cycle
  • Pression : max. 200 bar
  • Température de service : -15 à +110 °C

Caractéristiques spéciales :
  • Certifiée par la Germanischer Lloyd (Attestation énergies renouvelables GL nº DAA-GL-026-2010)
SKF logo