Distributeurs modulaires sur embase

Les distributeurs modulaires se caractérisent principalement par des éléments doseurs dissociés des raccords. Ils sont constitués à partir d'une embase où trouvent place tous les raccords. Cette embase accueille également les éléments doseurs, ainsi que les éventuels accessoires. Il est possible de remplacer un élément doseur sans démonter l'embase ni les canalisations, ce qui réduit considérablement la main d'œuvre en cas de panne. 

Applications
:
  • Machines à papier
  • Machines de creusement de tunnel
  • Machines de formage des métaux (presses)
  • Mécanique générale

Vous trouverez dans le tableau les caractéristiques techniques des distributeurs progressifs modulaires sur embase.

SKF logo