310

Doseurs à action directe pour systèmes de lubrification simple ligne

La série 310 dispose de barrettes à 2, 3 ou 5 orifices

Premier doseur non métallique de l'industrie, le doseur SKF de la série 310 présente un aspect unique. D'un design soigné et contemporain, il peut assurer 400 000 cycles de lubrification minimum, avec la fiabilité éprouvée d'un produit SKF.

Développé pour les applications à action directe qui utilisent de l'huile et de la graisse fluide, ce doseur est simple à installer à l'aide de conduites en plastique ou en métal, et peut être monté en position verticale ou inversée. Il comporte également des éléments de dosage facilement identifiables qui permettent de répondre à toutes les exigences de lubrification.

Caractéristiques et avantages :

  • Facile à installer à l'aide de conduites en plastique ou en métal
  • Éléments de dosage à code couleur permettant d'identifier les volumes de lubrifiant
  • Assure un dosage précis du lubrifiant
  • Montage simple et flexible dans n'importe quelle position
  • Barrettes à 2, 3 ou 5 orifices disponibles 
  • Utilisable pour l'huile et la graisse fluide
  • Compatible avec toutes les pompes de lubrification simple ligne

Watch the video presenting the 310 metering device

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo