321

Doseurs à action directe pour systèmes de lubrification simple ligne

321G
321G

Les doseurs à action directe à une seule sortie de la série 321 ont été développés pour être utilisés avec des systèmes de lubrification centralisée simple ligne pour huile et graisse fluide. Ces doseurs sont conçus pour être installés directement sur un point de lubrification. Ceci élimine le besoin de distribution du lubrifiant par l'intermédiaire d'une canalisation de lubrification, ainsi que la canalisation de lubrification au niveau du point. Ceci peut être avantageux en cas d'espace limité. Choisissez parmi six types pour répondre aux exigences de votre application.

Caractéristiques et avantages :

  • Doseur à une seule sortie spécialement conçu pour la prélubrification
  • Pour raccordement direct à la canalisation principale
  • Des raccords et une canalisation de lubrification séparée ne sont pas nécessaires
  • Le type vissable peut être surveillé par un pressostat dans la canalisation principale ; approprié pour une canalisation d'alimentation ø 4 mm (huile) et ø 6 mm (graisse fluide)
  • disponibilité de différents modèles spéciaux selon l'application prévue :

    les composants en élastomère à l'intérieur sont en NBR ou FKM (FPM)
    321 G7 (fig. 1) ; 321 G4 (fig. 2) ; Module 321 (fig. 3)

    utilisation d'écrous ou de vis de sertissage avec monocônes pour le raccordement à la conduite principale (conicité M8×1, M10×1 ou R1/8)
    321 G
    (fig. 4) ; 321 T (fig. 5) ; 321 W (fig. 6) :


Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO

SKF logo