340

343 pour huile et graisse fluide
343 pour huile et graisse fluide
343 pour huile
343 pour huile
Doseurs à action directe pour systèmes de lubrification automatique simple ligne SKF MonoFlex

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile et graisses fluides grades NLGI 00, 000
  • Nombre de sorties : 2 ; 3 ; 5
  • Débit : 0,01 - 0,16 cm³/min
  • Pression : min. 6 - 80 bar
  • Pression de décharge (réglable) : 0,5 ou 3 bar
  • Température de service : 0 à 80 °C

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo