341

341 pour huile et graisse fluide
341 pour huile et graisse fluide
341 pour huile
341 pour huile
Doseurs à action directe pour systèmes de lubrification automatique simple ligne SKF MonoFlex

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile et graisse fluide grades NLGI 00, 000
  • Nombre de sorties : 1
  • Débit : 0,01 - 0,16 cm³/min
  • Pression : min. 6 bar / max. 80 bar
  • Pression de décharge (réglable) : 0,5 à 3 bar
  • Température de service : 0 à 80 °C

Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO

SKF logo