350

353 pour huile et graisse fluide
353 pour huile et graisse fluide
353 pour huile
353 pour huile
Doseurs à action directe pour systèmes de lubrification automatique simple ligne SKF MonoFlex

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile et graisses fluides grades NLGI 00, 000
  • Nombre de sorties : 2 ; 3 ; 5
  • Débit : 0,05 - 0,6 cm³/min
  • Pression : 6 - 80 bar
  • Pression de décharge (réglable) : 0,5 ou 3 bar
  • Température de service : 0 à 80 °C

Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO

SKF logo