351

351 pour graisse fluide
351 pour graisse fluide
351 pour huile
351 pour huile
Distributeurs à action directe pour systèmes de lubrification centralisée simple ligne SKF MonoFlex

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile et graisses fluides grades NLGI 00, 000
  • Nombre de sorties : 1
  • Débit : 0,05 - 0,60 cm³/min
  • Pression : 6 - 80 bar
  • Pression de décharge (réglable) : 0,5 ou 3 bar
  • Température de fonctionnement : 0 à 80 °C

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo