361

361 pour huile et graisse fluide
361 pour huile et graisse fluide
361 pour huile
361 pour huile
Distributeurs dynamiques pour systèmes de lubrification centralisée simple ligne SKF MonoFlex

Technical features:
  • Lubrifiant : huile et graisse fluide grades NLGI 00, 000
  • Nombre de sorties : 1
  • Débit : 0,01 - 0,2 cm³/min
  • Pression : 8 à 40 bar
  • Pression de décharge (réglable) : 0,5 à 3 bar
  • Température de service : 0 à 80 °C


Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo