370

372
372
375
375
Doseurs à action différée pour systèmes de lubrification automatique simple ligne SKF MonoFlex

Technical features:

  • Lubrifiant : huile 
  • Nombre de sorties : 2 ; 3 ; 5
  • Débit : 0,05 - 1,5 cm³/min
  • Pression : 20 à 80 bar
  • Pression de décharge : 0,5 bar
  • Température de service : -25 à +80 °C




Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo