391

391 pour huile et graisse fluide
391 pour huile et graisse fluide
391 pour huile
391 pour huile
Doseurs à action directe pour systèmes de lubrification automatique simple ligne SKF MonoFlex

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile et graisses fluides grades NLGI 00, 000
  • Nombre de sorties : 1
  • Débit : 0,1 - 1,5 cm³/min
  • Pression : 8 - 45 bar
  • Pression de décharge (réglable) : 0,5 à 7 bar
  • Température de service : 0 à 80 °C
SKF logo