AB

AB5
AB5
Doseurs à action directe pour systèmes de lubrification automatique simple ligne SKF MonoFlex

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile et graisses fluides grades NLGI 00, 000
  • Nombre de sorties : 1
  • Débit : 0,01 - 0,6 cm³/min
  • Pression : 18 - 50 bar
  • Pression de décharge : 3 bar
  • Température de service : 0 à 80 °C



DésignationRéf. commandeVolume [cm³]



AB124-2800-50010,01
AB2
24-2800-50020,02
AB3
24-2800-50030,03
AB5
24-2800-50050,05
AB10
24-2800-50100, 1
AB20
24-2800-50200,2
AB40
24-2800-50400,4
AB60
24-2800-50600,6

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo