OS

Doseur OS SKF MonoFlex
Doseur OS SKF MonoFlex
Doseurs à action directe pour systèmes de lubrification automatique simple ligne SKF MonoFlex dans les applications de lubrification à l'huile de l'industrie lourde.

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : Huiles
  • Sorties groupe doseur : 1 - 6
  • Dosages : 0,31 - 500 cm³
  • Pression de service : 15 - 75 bar
  • Température de fonctionnement : -25 à +80 °C

Caractéristiques spéciales :

  • Les dispositifs de dosage OS sont composés d'un rail de montage équipé d'un ou plusieurs doseurs.
  • Les modules de dosage et les rails de montage sont en acier zingué jaune.
SKF logo